ZGML40X500-31-FS3-A

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGM

  • Kompaktný a flexibilný
    Kompaktná konštrukcia série ZGM umožňuje priestorovo úspornú integráciu a je vhodná pre najrozmanitejšie aplikácie.
  • Vhodné pre rôzne povrchy
    Vďaka rôznym variantom ventilov je možné sériu ZGM použiť tak na husté, ako aj na porézne povrchy.
  • Vysoká nosnosť pri kompaktnej konštrukcii
    Séria ZGM ponúka vysokú priľnavú silu, a preto je obzvlášť vhodná pre aplikácie, v ktorých sú potrebné vysoké priľnavé sily, avšak zároveň je možné použiť iba kompaktné uchopovače.
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Rozmery40x500 [mm]
Max. úroveň vákua-75 [kPa]
Typ ventilu chápadla plochyOdolnosť proti prúdeniu
Vlastnosť úniku obrobkunepriepustné pre vzduch
Hmotnosť0.95 [kg]
Funkcia úspory vzduchuNie
Tesniaci prvokTesniaca penová podložka
Výška tesniaceho prvku20 [mm]
Vzor otvorov v tesniacej penovej podložkeOválne
Vymeniteľná sacia doskaNie
Typ vákuového generátoraVákuová kazeta
Typ vákuovej vložkyZVCL303
Počet stupňov vákuovej vložky3
Počet vákuových vložiek1
Prípojka stlačeného vzduchuG1/8" vnútri
Počet prípojok stlačeného vzduchu2
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
Objemový prietok362 [l/min]
Prevádzkový tlak max.7 [bar]
Spotreba vzduchu pri 6 baroch104 [l/min]
Prevádzková teplota-20 ... +80 [°C]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Séria ZVC
Generátory vákua
Podrobnosti
Tesniaca penová podložka
Príslušenstvo
Podrobnosti