BKT117459

Nástroje na opracovanie dreva

  • Skupina Zimmer Group ponúka tuhé vŕtacie prevodovky na mieru v širokej škále variantov
  • Opracovanie dreva, kompozitných materiálov a plastov
  • Oprava a výmena vŕtacích prevodoviek pre všetkých bežných výrobcov strojov
  • Variabilný počet vretien a ich usporiadanie
Rozhranie nástrojaØ10h6 Weldon
Rozmer rastrovania25 [mm]
Maximálny počet otáčok3000 [1/min]
Počet vretien11
Usporiadanie vretenaTvar R
Smer otáčania pohonuvpravo
ChladenieKonvekcia
PovoleniaLABS / REACH / RoHS