BKT143366

Nástroje na opracovanie dreva
- Skupina Zimmer Group ponúka tuhé vŕtacie prevodovky na mieru v širokej škále variantov
- Opracovanie dreva, kompozitných materiálov a plastov
- Oprava a výmena vŕtacích prevodoviek pre všetkých bežných výrobcov strojov
- Variabilný počet vretien a ich usporiadanie
Technické údaje
| Rozhranie nástroja | Ø10h6 Weldon |
| Rozmer rastrovania | Kundenspezifisch [mm] |
| Maximálny počet otáčok | 3000 [1/min] |
| Počet vretien | 5 |
| Usporiadanie vretena | T-shape |
| Smer otáčania pohonu | vpravo |
| Chladenie | Konvekcia |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |