Odkaz na komponent

Automatizovaná príprava kávy

Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL

  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
Task & Solution

Vo vzdelávacom centre Food Tech v kórejskom Pohangu sa na prípravu kávy kombinujú chápadlá Zimmer Group a roboty Neuromeka. Food Tech Learning Centre je zariadenie mesta Pohang, ktorého cieľom je prostredníctvom vzdelávania v oblasti špičkových technológií rozvíjať budúcnosť potravinárskeho priemyslu. Je prevádzkované na základe technológie robotických kávovarov Neuromeka a s poradenstvom oddelenia Food Tech spoločnosti POSTECH. Poskytujú školenia v oblasti programovania robotov pre potravinárske technológie určené mladým ľuďom a starším ľuďom a podporujú digitálnu transformáciu potravinárskeho priemyslu. K robotu Neuromeka bol pripojený uchopovač GEH6040IL-03-B spoločnosti Zimmer Group, ktorý zohráva takú dôležitú úlohu. Dvojčelisťové paralelné chápadlo GEH6040IL-03-B od spoločnosti Zimmer Group sa dá používať bezdrôtovo prostredníctvom metódy IO-Link, čím sa šetrí miesto, a má stupeň krytia IP54, vďaka čomu je vhodné na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, kde sa uplatňujú vysoké hygienické požiadavky. Chápadlo GEH6040IL-03-B držalo a spoľahlivo prepravovalo šálku kávy s presnou silou a v správnom uhle bez kývania.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Integrovaná registrácia
  • IP54
  • Mechanická samozvernosť
  • Polohovateľný
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Silný
  • IO-Link
  • Certifikácia pre čisté priestory

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa