Odkaz na komponent

Automatizované obrábanie upínacích puzdier

Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL

  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
Task & Solution

Plne automatizované spracovanie upínacích puzdier pomocou systému FANUC a nášho zariadenia GEH6000 zaručuje maximálnu spoľahlivosť procesu a trvalo vysokú kvalitu – a to aj pri veľkej rozmanitosti variantov. Zariadenie spracováva viac ako 30 rôznych variantov a spája viacero krokov obrábania, ako je vysekávanie, odstraňovanie ostrých hrán a značenie, do jedného plynulého, vysoko automatizovaného procesu.

Zdroj: Kilivations


KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa