Odkaz na komponent

Letterpress a väzobná bunka

Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Nepotravinové

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GEH6000IL

  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • DC motor s enkodérom v kombinácii s roštom - šnekové prevody
  • IO-Link on board
viac
Task & Solution

GEH6000 používa patentovaný stroj na tlač kníh Gutenberg One. Pomocou robotického ramena sa vykonávajú všetky pracovné kroky, od výberu obálky až po úpravu knihy.

 

Zdroj: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)

Hlavné prvky a technické údaje
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP54
  • Mechanická samozvernosť
  • Polohovateľný
  • IO-Link

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa