Odkaz na komponent
Výroba pastorkov riadenia pre systémy riadenia automobilov
Gripper | Komponenty | Mobilita | Automobil | Podvozok
          Task & Solution
        
- Frézovanie a obrábanie 3 000 pastorkov riadenia v 10 rôznych veľkostiach
 - Robot s pneumatickým uchopovačom typu GPP5008NC uchopuje pastorky a prenáša ich do frézovacích uličiek v obrábacom centre
 - Model GPP5000 je vybavený ochranným krytom, ktorý dosahuje stupeň krytia IP67, takže tento chápač možno používať aj v najnáročnejších podmienkach prostredia, napríklad v obrábacích centrách alebo brúskach
 - Rýchly pohyb a vysoká uchopovacia sila
 - Mimoriadne robustné: vedenie drážky s profilom oceľ v oceli
 - Odolné aj v náročných podmienkach: chránené proti korózii a dodatočne vybavené stieračom s dvojitým okrajom pre vedenie
 
      Vstavané štandardné komponenty