Odkaz na komponent
Chápadlo v automatickom skrutkovači
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Montáž

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800

- Integrované snímanie polohy,zaisťuje kompaktnú konštrukciu a minimálne rušenie kontúry
 - Čeľuste z leštenej a kalenej ocele,ktorá zaručuje presnosť a trvanlivosť
 
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Integrované snímanie polohy,zaisťuje kompaktnú konštrukciu a minimálne rušenie kontúry
 - Čeľuste z leštenej a kalenej ocele,ktorá zaručuje presnosť a trvanlivosť
 
          Task & Solution
        
Chápadlo zo série MGP800 inštalované v automatických skrutkovacích strojoch skupiny WEBER.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Zatváranie pružiny C
IP40
Senzor magnetického poľa
Certifikácia pre čisté priestory
      Vstavané štandardné komponenty