Odkaz na komponent
Automatizovaný proces váženia v laboratóriu
Gripper | Komponenty | Veda o živote | Lieky a liečivá

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria MGD800

- Priame snímanie polohy piestu , cez magnetické senzory
- Čelusťe z leštenej a kalenej ocele , ktorá zaručuje vysokú presnosť a trvanlivosť.
1. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Priame snímanie polohy piestu , cez magnetické senzory
- Čelusťe z leštenej a kalenej ocele , ktorá zaručuje vysokú presnosť a trvanlivosť.
Task & Solution
S robotickým analyzátorom SP2000 spoločnosť Skalar Analytical B.V. automatizuje širokú škálu analýz vo vodárenských laboratóriách. Vďaka najnovšej aplikácii na analýzu celkových suspendovaných látok (TSS) je teraz automatizovaný aj celý proces váženia filtrov. V tomto procese vzorka vody prechádza cez filter, ktorý sa potom vysuší a opäť zváži. Rozdiel v hmotnosti určuje množstvo pevných látok vo vode. Naše 3-čeľusťové centrické chápadlo MGD800 zabezpečuje presnú manipuláciu s filtrami, čo je rozhodujúce pre spoľahlivosť merania. Naša technológia uchopovača tak prispieva k plne automatizovanému a reprodukovateľnému procesu analýzy.