Odkaz na komponent
Letterpress a väzobná bunka
Gripper | Komponenty | Spotrebný tovar | Nepotravinové
Task & Solution
GEH6000 používa patentovaný stroj na tlač kníh Gutenberg One. Pomocou robotického ramena sa vykonávajú všetky pracovné kroky, od výberu obálky až po úpravu knihy.
Zdroj: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
Hlavné prvky a technické údaje
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP54
Mechanická samozvernosť
Polohovateľný
IO-Link