Odkaz na systém
Chápadlo na nakladanie strojov
Otočné a rotačné moduly | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Kov | Obrábanie

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400
2. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Extrémne robustné T-vedenia pre veľké sily a momenty
- Protiprachový kryt na dodatočnú ochranu v extrémnych podmienkach (nepovinné)
Výzva
V predloženom príklade použitia ide o interné nakladanie a vykladanie obrábacích strojov (fréza). Osobitné výzvy predstavovali úzky konštrukčný priestor a to, že sa mala príprava obrobkov uskutočňovať mimo obrábacieho priestoru.
Riešenie
Úloha bola vyriešená pomocou nakladacieho z zdvihu, ktorý sa uskutočňoval servoelektricky, ako aj pomocou otočnej jednotky so strednou polohou, ktorá bola pneumaticky poháňaná. Okrem toho sa integrovaný bezhadicový prívod vzduchu postaral o malé rušivé obrysy.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Uhol výkyvu nastavovací
Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 6400 [N] |
| Koncepcia uchopenia | KRAFT |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 20 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 70 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 8 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 30 mm
uchopovacia sila
85 N - 19275 N
Dĺžka čeľuste chápadla
50 mm - 300 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP40
Hmotnosť
0.076 kg - 17 kg

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD300
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 30 mm
uchopovacia sila
200 N - 34150 N
Dĺžka čeľuste chápadla
50 mm - 250 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP40
Hmotnosť
0.14 kg - 26 kg

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
pneumatické
Uhol výkyvu
-90 / 0 / +90°
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-
180°
Moment otáčania
1.5 Nm - 130 Nm
Pneumatický prenos energie
4 / 8
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP64
Hmotnosť
0.64 kg - 42 kg

Lineárne valce
Séria LI
pneumatické
Zdvih
15 mm - 300 mm
Tlaková sila
80 N - 950 N
Ťažná sila max.
80 N - 950 N
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP54
Hmotnosť
0.15 kg - 7.2 kg