Odkaz na systém
Chápadlo pre balenia potravín
Otočné a rotačné moduly | Systémové riešenia | Spotrebný tovar | Balenie
Výzva
Zákazník hľadal špeciálne chápadlo, ktoré dokáže vkladať balenia potravín (čerstvý syr) v rozličných vrstvách do kartónu.
Riešenie
Chápadlo bolo vybavené dlhými uchopovacími čeľusťami (prstami chápadla) z ušľachtilej ocele. Chápadlo navyše disponuje vyrovnaním XY na vyrovnanie tolerancií polohy, rozličnými otočnými pohonmi na jednotlivé otáčanie balení, ako aj aktívnym pridržiavačom na zaistenie polohy balenia.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 990 [N] |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 20 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 90 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 0.1 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 30 mm
uchopovacia sila
85 N - 19275 N
Dĺžka čeľuste chápadla
50 mm - 300 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP40
Hmotnosť
0.076 kg - 17 kg

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
pneumatické
Uhol výkyvu
-90 / 0 / +90°
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-
180°
Moment otáčania
1.5 Nm - 130 Nm
Pneumatický prenos energie
4 / 8
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP64
Hmotnosť
0.64 kg - 42 kg