Odkaz na systém
Chápadlo pre čokoládové muffiny
Otočné a rotačné moduly | Systémové riešenia | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje
Výzva
Pri výrobe čokoládových muffinov sa tieto museli ponoriť do čokoládového kúpeľa. Osobitná výzva pre túto manipuláciu tkvela vo vyhotovení chápadlového systému vhodného pre potraviny.
Riešenie
Základ konštrukcie je štandardné uhlové chápadlo série GK. Toto bolo vyrobené s čeľusťami z VA materiálu vhodného pre potraviny a modifikované s mazaním vhodným pre potraviny. O rotáciu sa stará štandardná otočná jednotka série SF-C.
Hlavné prvky a technické údaje
nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 610 [N] |
| Koncepcia uchopenia | KRAFT |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 180 ["] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 2 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 0.1 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK
pneumatické
Zdvih na čeľusť
90 °
uchopovacia sila
70 N - 4250 N
Dĺžka čeľuste chápadla
75 mm - 125 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP20
Hmotnosť
0.096 kg - 4.1 kg

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
pneumatické
Uhol výkyvu
-90 / 0 / +90°
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-
180°
Moment otáčania
1.5 Nm - 130 Nm
Pneumatický prenos energie
4 / 8
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP64
Hmotnosť
0.64 kg - 42 kg