Odkaz na systém
Chápadlo pre debny s nápojmi
Systémové riešenia | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje
        Výzva
      
Pre zákazníka z nápojového priemyslu sa mali chápadlom uchopovať debny s nápojmi a fľaše, aby sa naložili a vyložili palety.
        Riešenie
      
Bolo vyvinuté chápadlo, ktoré môže uchopovať fľaše a debny. Vzdialenosť chápadla, resp. odpichnutie medzi obidvomi chápadlami sa pritom dá nastaviť. Vyrovnanie Z slúži ako ochrana proti narazeniu.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 IP40 IP40
 Pneumaticky Pneumaticky
 Vonkajšie upínanie Vonkajšie upínanie
 Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku
                Technické údaje
              
| Typ pohonu | PNEU | 
| Uchopovacia sila max. | 500 [N] | 
| Koncepcia uchopenia | KRAFT | 
| Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER | 
| Zdvih max. | 30 [mm] | 
| Trieda IP | IP40 | 
| Systémová hmotnosť | 40 [kg] | 
| Hmotnosť obrobku max. | 21 [kg] | 
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |