Odkaz na systém

Chápadlo pre disky

Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Pneumatiky, ráfiky a kolesá

Výzva

Pri nakladaní hlbokoťažného stroja sa museli uchopovať rozličné typy diskov. Chápadlo pritom malo pokrývať široké spektrum dielov bez toho, aby sa muselo prestavovať.

Riešenie

Na základe veľkej rozmanitosti dielov sa muselo skonštruovať špeciálne chápadlo. Štandardný valec slúžil ako snímač zdvihu. Robustná základná konštrukcia z koľajníc a vodiacich vozíkov bola prispôsobená drsným podmienkami prostredia v okolí lisu. Chápadlo je robustné a má jednoduchú údržbu.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Čeľuste chápadla zosynchronizované
  • Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.6500 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.400 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť150 [kg]
Hmotnosť obrobku max.50 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa