Chápadlo pre jogurtové tégliky
Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Balenie
Pre „Optipack Sachsen GmbH“, dcérsku spoločnosť Müllermilch, sa musela automatizovať výroba téglikov. Spoločnosť vyrába na troch hlbokoťažných strojoch až 5 400 téglikov za minútu. To je 1,9 miliárd téglikov za rok.
Celkové riešenie pozostáva zo 16 chápadiel robota. Roboty odoberajú tégliky z hlbokoťažných strojov a balia tieto takzvané biele tégliky do kartónov. Tieto sa pred potlačou vybalia a potom zase zabalia. Pritom sa musia brať do úvahy dve rozličné veľkosti téglikov: Pri odobratí z hlobokoťažného stroja uchopí špeciálne vyvinuté kavitačné chápadlo blok téglikov. Druhé chápadlo tieto tégliky po radoch odoberá a ukladá do kartónov. Prídavné chápadlo je schopné tieto tégliky zase vybrať z kartóna a priviesť ich do tlakového zariadenia.
nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
IP67
Pneumaticky
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 500 [N] |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
| Zdvih max. | 40 [mm] |
| Trieda IP | IP67 |
| Systémová hmotnosť | 87 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 20 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |