Odkaz na systém
Chápadlo pre kľukové skrine
Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Hnacie ústrojenstvo pre spaľovacie motory
        Výzva
      
Po výrobe motorových blokov sa tieto museli odsunúť z portálu a priviesť na vizuálnu kontrolu na do skúšobne. Pracovník na mieste vykonal túto vizuálnu kontrolu. Obrobok mal byť pracovníkom nasmerovaný ergonomicky a zodpovedajúco kontrole.
        Riešenie
      
Upnutie obrobku sa uskutočnilo pneumaticky za zaistením prístupu. Následne mohol pracovník pomocou nožného spínača uvoľniť upnutie manuálnej otočnej osi a na kontrolu obrobku ju rozlične orientovať. Kontrolná stanica pritom bola schopná prijímať tak 4-valcový, ako aj 6-valcový blok.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 IP40 IP40
 Pneumaticky Pneumaticky
 Vonkajšie upínanie Vonkajšie upínanie
 Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
                Technické údaje
              
| Typ pohonu | PNEU | 
| Uchopovacia sila max. | 2400 [N] | 
| Koncepcia uchopenia | FORM | 
| Uchopovacia poistka | KLE | 
| Zdvih max. | 400 [mm] | 
| Trieda IP | IP40 | 
| Systémová hmotnosť | 180 [kg] | 
| Hmotnosť obrobku max. | 400 [kg] | 
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] | 
      Vstavané štandardné komponenty