Odkaz na systém
Chápadlo pre ložiskové krúžky
Gripper | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Plastové
Výzva
Pri výrobe ložiskových krúžkov existovala vysoká variabilita dielov. Pritom mal byť prípravný čas čo najkratší a mala sa vylúčiť „falošná príprava“.
Riešenie
Bol vyvinutý modulárny systém na odoberanie z 4-, 6- a 8-násobnej kavity. Zariadenie na rýchlu výmenu dostalo farebné kódovanie, aby sa umožnila optická kontrola procesu prípravy. Prestavenie chápadla tak trvalo len pár minút.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vnútorné upínanie
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 110 [N] |
| Koncepcia uchopenia | NEUTRAL |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 6 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 8 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 0.02 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |