Odkaz na systém

Chápadlo pre nápravy

Systémové riešenia | Mobilita | Koľajové vozidlá | Nápravy a kolesá

Výzva

Ťažké železničné osi sa museli privádzať do sústruhu. Pritom sa hriadele mali nielen uchopovať, ale aj lineárne posúvať, ako aj voľne otáčať v priestore.

Riešenie

Na základe vysokej hmotnosti bolo vyvinuté špeciálne chápadlo s lineárnou osou. Otáčanie bolo umožnené servo otočnou osou, ktorá bola realizovaná ako nekonečne sa otáčajúca. Nakladací zdvih 500 mm bol takisto, ako pri chápadle, tiež vykonávaný servomotoricky. Vzniklo tak robustné, úplne servomotorické systémové riešenie.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
  • Čeľuste chápadla zosynchronizované
Technické údaje
Typ pohonuelektrické
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaSamozvernosť
Zdvih max.135 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť820 [kg]
Hmotnosť obrobku max.750 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa