Odkaz na systém
Chápadlo pre nosiče kolies
Gripper | Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Hnacie ústrojenstvo pre spaľovacie motory
Výzva
Pri tomto príklade použitia ide o strojové obrábanie oceľových dielov. Osobitnú výzvu predstavovalo precízne naplnenie rozličných variantov nosičov kolies do hydraulického rozťahovacieho skľučovadla.
Riešenie
Riešením bol pneumatický nakladací a vykladací zdvih, ktorý je integrovaný v chápadle. Navyše bol použité aktívne prítlačné zariadenie na držanie počas upínania v zariadení.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Čeľuste chápadla zosynchronizované
Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 1200 [N] |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
| Zdvih max. | 60 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 82 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 30 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |