Odkaz na systém
Chápadlo pre os
Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Hnacie ústrojenstvo pre spaľovacie motory
        Výzva
      
Zadná náprava Golfu sa musela na účely vnútropodnikovej prepravy uložiť na nosič nákladu. Museli byť vyrovnané tolerancie pri nosičoch nákladu, ako aj pri ich príprave.
        Riešenie
      
Na vyrovnanie tolerancií vo všetkých stupňoch voľnosti sa použilo špeciálne vyrovnanie osi. Integrovaný otočný modul sa stará o to, aby sa mohla os natočiť nahor v uchopenom stave.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 IP40 IP40
 Pneumaticky Pneumaticky
 Vonkajšie upínanie Vonkajšie upínanie
 Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
                Technické údaje
              
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |