Odkaz na systém
Chápadlo pre ozubené tyče
Vákuové komponenty | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Kov | Obrábanie
Výzva
Pri nakladaní obrábacieho stroja sa museli ovládať ozubené tyče v najrozličnejších variantoch. Konvenčné chápadlo by mohlo na citlivom povrchu veľmi ľahko zanechať odtlačky. Ďalšia výzva spočívala v tom, aby sa ozubené tyče umiestnili spoj na spoj.
Riešenie
Experti Zimmer Group vyvinuli ako riešenie vákuové chápadlo pre najrozličnejšie typy hriadeľov. Viaceré uhlové chápadlá pritom slúžia ako prepravná poistka, aby sa v prípade výpadku energie diel nemohol nekontrolovane stratiť.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku
Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 36 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 8 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |