Odkaz na systém
Chápadlo pre palivové nádrže
Upínacie a brzdové prvky | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Priemyselné roboty
        Výzva
      
Pri zváraní prídavných dielov (hrdlo nádrže atď.) na palivovej nádrži sa musia do obrábacích staníc vkladať rozličné nádrže. Chápadlá, resp. obrábacie nástroje sa majú flexibilne vymieňať v závislosti od procesu.
        Riešenie
      
Na toto špeciálne použitie vyvinula Zimmer Group flexibilné dvojité chápadlo. Prispôsobenie na rozličné varianty nádrží sa uskutočňuje výmenou obrysových prvkov na uchopovacích čeľustiach. Zaistenie polohy uchopenia sa realizuje pomocou upnutí Zimmer Group. Obrábacie agregáty sa vymieňajú plne automaticky pomocou meničov nástrojov.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 IP40 IP40
 Mechanická samozvernosť Mechanická samozvernosť
 Pneumaticky Pneumaticky
 Vonkajšie upínanie Vonkajšie upínanie
                Technické údaje
              
| Typ pohonu | PNEU | 
| Uchopovacia sila max. | 1400 [N] | 
| Koncepcia uchopenia | FORM | 
| Uchopovacia poistka | KLE | 
| Zdvih max. | 200 [mm] | 
| Trieda IP | IP40 | 
| Systémová hmotnosť | 37 [kg] | 
| Hmotnosť obrobku max. | 5 [kg] | 
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] | 
      Vstavané štandardné komponenty