Odkaz na systém
Chápadlo pre tuhé nápravy
Systémové riešenia | Mobilita | Automobil | Podvozok
Výzva
Pri výrobe dielov nákladných automobilov sa mal z kovacieho lisu odoberať 120 kg diel s teplotou 1 200 °C (tuhá náprava).
Riešenie
Ako riešenie bolo vyvinuté synchronizované servochápadlo so samozvernosťou. Materiál čeľustí bol odolný vysokým teplotám a uchopovacie čeľuste disponovali integrovaným vodným chladením.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Odolné voči teplotám
Nastaviteľná uchopovacia sila
Pohon AC servomotora
Vonkajšie upínanie
Technické údaje
| Typ pohonu | elektrické |
| Uchopovacia sila max. | 8000 [N] |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Uchopovacia poistka | FED |
| Zdvih max. | 100 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 320 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 120 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 1400 [°C] |