Efektívna manipulácia s medzivrstvami
Vákuové komponenty | Komponenty | Logistika
V tejto aplikácii sa robot spoločnosti FANUC Europe stará o manipuláciu s medzivrstvami pre kartónové škatule pomocou riešenia na mieru od spoločnosti Zimmer Group. To pozostáva z uchopovačov Magic Grippers a senzorovej jednotky ZSU. Uchopovače Magic Grippers umožňujú presné uchopenie a bezpečnú manipuláciu s medzivrstvami. Spoľahlivý proces uchopovania má kľúčový význam najmä pri rôznych typoch kartónov a meniacich sa formátoch. Senzorová jednotka ZSU zaisťuje vďaka inteligentnému monitorovaniu vákua v reálnom čase vysokú transparentnosť a maximálnu bezpečnosť procesu počas celého priebehu manipulácie. Pomocou jednotky ZSU je možné súčasne monitorovať a riadiť až osem zariadení Magic Grippers alebo vákuových systémov. Vďaka tomu je možné centrálne spravovať viacero vákuových bodov a zároveň včas rozpoznať netesnosti, opotrebenie alebo poruchy – ešte skôr, ako dôjde k zastaveniu prevádzky alebo zníženiu kvality. Vďaka kompaktnej konštrukcii, jedinému konektoru M8 pre vstupné a výstupné signály, ako aj voliteľnému vyhotoveniu NPN alebo PNP sa dá senzorová jednotka flexibilne a jednoducho integrovať do najrozmanitejších automatizačných koncepcií.