Odkaz na komponent
Uchytenie plastového obalu
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Balenie

2 – čeľusťové uhlové otočné chápadlá
Séria DGK

- Magnetické senzory pre nepriame snímanie polohy piestu
- Dvojčinný pneumatický valec s oválnymi piestami pre maximálny krútiaci moment pri otáčaní
1. 2-čeľusťové uhlové chápadlá

- Magnetické senzory pre nepriame snímanie polohy piestu
- Dvojčinný pneumatický valec s oválnymi piestami pre maximálny krútiaci moment pri otáčaní
Task & Solution
Naša séria chápadiel DKG sa vyznačuje konfiguráciou s plynulým zdvihom, čo je všestranné riešenie, ktoré zvyšuje funkčnosť vašich aplikácií s presnosťou a jednoduchosťou - nastavte uhol otvorenia 180° dokonale podľa vašich špecifických požiadaviek pomocou jednoduchej nastavovacej skrutky! Vďaka funkcii 2 v 1 bezproblémovo integruje funkcie uchopenia a otáčania v jednom module, čím zabezpečuje optimálne využitie vášho inštalačného priestoru. Táto dvojitá funkčnosť nielen zvyšuje efektivitu, ale aj maximalizuje potenciál vašich aplikácií.
Hlavné prvky a technické údaje
1,5 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP20
Senzor magnetického poľa