Odkaz na komponent
Chápadlo v automatickom skrutkovači
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Montáž

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800

- Integrované snímanie polohy,zaisťuje kompaktnú konštrukciu a minimálne rušenie kontúry
- Čeľuste z leštenej a kalenej ocele,ktorá zaručuje presnosť a trvanlivosť
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Integrované snímanie polohy,zaisťuje kompaktnú konštrukciu a minimálne rušenie kontúry
- Čeľuste z leštenej a kalenej ocele,ktorá zaručuje presnosť a trvanlivosť
Task & Solution
Chápadlo zo série MGP800 inštalované v automatických skrutkovacích strojoch skupiny WEBER.
Hlavné prvky a technické údaje
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Zatváranie pružiny C
IP40
Senzor magnetického poľa
Certifikácia pre čisté priestory
Vstavané štandardné komponenty