Odkaz na systém
Manipulačný systém pre puzdrá robotov
Systémové riešenia | Robotické riešenia | Priemyselné roboty
        Výzva
      
Tri obrábacie centrá mali byť prepojené s robotom. Keďže automatizácia bola dodatočne nainštalovaná, požiadavky na priestor, a teda aj veľkosť robota, boli obmedzené. Stroje sa mali používať aj na veľmi rôznorodé diely.
        Riešenie
      
Vzhľadom na rôznorodosť dielov sa použila automatická výmena chápadiel. Chápadlá boli navrhnuté tak, aby bola optimalizovaná ich hmotnosť a aby sa mohol použiť kompaktný robot.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 IP40 IP40
 Pneumaticky Pneumaticky
 Vonkajšie upínanie Vonkajšie upínanie
 Vnútorné upínanie Vnútorné upínanie
 Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
                Technické údaje
              
| Typ pohonu | PNEU | 
| Uchopovacia sila max. | 6600 [N] | 
| Koncepcia uchopenia | FORM | 
| Uchopovacia poistka | KLE | 
| Zdvih max. | 200 [mm] | 
| Trieda IP | IP40 | 
| Systémová hmotnosť | 112 [kg] | 
      Vstavané štandardné komponenty