Odkaz na systém
Systém na spracovanie steakov
Systémové riešenia | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje
Výzva
Manipulácia so surovým tovarom od dopravníkového pásu až po balenie. Keďže samotný chápač nemá vlastný pohon, ovláda sa prostredníctvom rotačnej osi integrovanej v zariadení Flexpicker.
Riešenie
Riešenie spočíva v konštrukcii komponentov kompatibilných s potravinami. Okrem toho bolo vytvorené priame prepojenie rotačnej osi robota s kinematikou chápadla.
Hlavné prvky a technické údaje
Pohon AC servomotora
Vonkajšie upínanie
Technické údaje
| Typ pohonu | elektrické |
| Koncepcia uchopenia | FORM |
| Zdvih max. | 177 [mm] |
| Systémová hmotnosť | 2.5 [kg] |