Odkaz na komponent
Manipulácia s kovovými časťami
Otočné a rotačné moduly | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Kov

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
Rozdeľovač otáčok
Séria DVR

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- So 4...8 pneumatickými priechodkami
- So 4...12 elektrickými priechodkami
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
3. Otočné rozdeľovače

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- So 4...8 pneumatickými priechodkami
- So 4...12 elektrickými priechodkami
Task & Solution
- V systéme je nainštalovaný rotačný rozdeľovač, otočná jednotka a 2-čeľusťový paralelný chápač od spoločnosti Zimmer Group.
- Rotačný rozdeľovač znižuje zaťaženie robota krútiacim momentom, ako aj riziko pretrhnutia kábla alebo rušivých kontúr v dôsledku napájacieho kábla
- Otočná jednotka má tlmenie koncových polôh, čo znamená, že pohyby sa môžu vykonávať rýchlejšie
- Pneumatický chápač v sebe spája presnosť, robustnosť a dlhú životnosť
Vstavané štandardné komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 45 mm
uchopovacia sila
140 N - 26950 N
Dĺžka čeľuste chápadla
60 mm - 400 mm
Bezúdržbové cykly max.
30 milión
Trieda čistoty
5 / 6
IP krytie
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Hmotnosť
0.081 kg - 50 kg

Ploché výkyvné jednotky
Séria SF-C
pneumatické
Uhol výkyvu
-90 / 0 / +90°
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-
180°
Moment otáčania
1.5 Nm - 130 Nm
Pneumatický prenos energie
4 / 8
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
IP krytie
IP64
Hmotnosť
0.64 kg - 42 kg

Rozdeľovač otáčok
Séria DVR
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Prietok každého jedného prenášača
70 l/min - 270 l/min
Elektrický prenos energie
12-pólový
Pneumatický prenos energie
4 / 8
IP krytie
IP40 / IP64
Hmotnosť
0.38 kg - 11 kg