Odkaz na komponent

Vysoko výkonná automatizácia so spoločnosťou FANUC

Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000IL

  • Pneumatický pohon v kombinácii s technológiou IO-Link
  • Skrátenie času cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
  • Pripojenie len cez jedno pneumatické vedenie a kábel IO-Link
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Pneumatický pohon v kombinácii s technológiou IO-Link
  • Skrátenie času cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
  • Pripojenie len cez jedno pneumatické vedenie a kábel IO-Link
viac
Task & Solution

Naše 2-čeľusťové paralelné chápadlo GPP5000IL v kombinácii so zariadením FANUC Europe M-1000/550F-46A kombinuje pneumatický pohon s technológiou IO-Link a umožňuje tak skrátiť čas cyklu až o 50 % a znížiť spotrebu stlačeného vzduchu až o 90 %. Chápadlo je chránené proti korózii, utesnené podľa IP64 a navrhnuté až na 30 miliónov bezúdržbových cyklov. Výsledok tejto kombinácie: Manipulácia s vysokým užitočným zaťažením plus inteligentný EOAT: čistá integrácia, väčšia transparentnosť procesov a priemyselná robustnosť - ideálne pre náročné aplikácie.

Zdroj: FANUC Nemecko


KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa