Odkaz na komponent
Inovatívna technológia s robotickými servosystémami
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo
Task & Solution
Automatizácia vyvinutá a realizovaná spoločnosťou AVITECH Srl - Automation Technology je kombináciou inovatívnych technológií s viacerými robotickými servosystémami s vymeniteľnými nástrojmi. Použitie našich pneumatických chápačov série MGP800 v kombinácii s elektrickými chápačmi série GEH6000 a novými výmennými nástrojmi série WPR5000 zaručuje kompaktnosť, presnosť a optimálnu flexibilitu systému!
Vstavané štandardné komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria MGP800
pneumatické
Zdvih na čeľusť
1 mm - 12 mm
uchopovacia sila
6 N - 400 N
Dĺžka čeľuste chápadla
20 mm - 110 mm
Bezúdržbové cykly max.
10 milión
Trieda čistoty
6
IP krytie
IP40
Hmotnosť
0.008 kg - 0.46 kg

Menič nástrojov
Séria WPR5000
pneumatické
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Pneumatický prenos energie
4 / 12
Elektrický prenos energie
voliteľný
Blokovací zdvih
1.2 mm - 2.5 mm
Opakovacia presnosť v Z
0.01 mm
Opakovacia presnosť v X, Y
0.02 mm
Hmotnosť
0.094 kg - 11 kg