Odkaz na systém
Integrovaný WPR5000 na ZiMo
Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika
Task & Solution
ZiMo ponúka používateľsky prívetivé rozhranie medzi ľuďmi a robotmi. V kombinácii s naším novým meničom nástrojov WPR5000 je ZiMo ešte univerzálnejší. WPR5000 je navrhnutý pre maximálnu flexibilitu a vyznačuje sa kompaktným, plochým dizajnom, vysokou nosnosťou (až 500 kg) a zlepšenou opakovateľnosťou. Jeho robustná konštrukcia zabezpečuje rýchlu a spoľahlivú výmenu nástrojov, vďaka čomu môže ZiMo plynule prepínať medzi rôznymi úlohami s minimálnymi prestojmi.
Hlavné prvky a technické údaje
5 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP54
S ochranou proti korózii