Kompaktné automatizačné riešenie pre malé testovacie série
Gripper | Komponenty | Veda o živote | Automatizácia laboratória

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
Zoznámte sa s ALEX - Automated Lab EXpert od spoločnosti ZwickRoell: inteligentné, kompaktné automatizačné riešenie, ktoré zvládne malé série testov s približne 10 vzorkami alebo viac, takže sa váš laboratórny tím môže sústrediť na to podstatné. V čase pretrvávajúceho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily vám ALEX pomôže zabezpečiť vysokú priepustnosť a plynulé pracovné postupy:
- Automatizuje skúšky ťahom a ohybom
- Vytvára cenný čas pre váš najdôležitejší skúšobný personál
- Bezproblémovo sa integruje do existujúcich laboratórnych prostredí bez toho, aby zaberal ďalší priestor
Zariadenie ALEX sa dá ľahko dodatočne vybaviť, nevyžaduje viac priestoru ako zariadenie s manuálnou obsluhou a je ideálne aj pre laboratóriá s malým objemom vzoriek, ktoré napriek tomu chcú využívať výhody automatizácie.
Zimmer Group inside: Náš 2-čeľusťový paralelný uchopovač GEP2000 pre malé diely:
- Až 10 miliónov bezúdržbových cyklov
- Mechanické samoblokovanie aj v prípade výpadku prúdu
- Snímač magnetického poľa s integrovaným monitorovaním na presnú detekciu polohy
- K dispozícii s triedami krytia IP40 a IP54 na flexibilné použitie v rôznych prostrediach
- Certifikát pre čisté priestory, ideálny na použitie v kontrolovaných prostrediach
Viac informácií nájdete tu: Testing Assistant ALEX | ZwickRoell