Lineárny navíjací stroj pre statory
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000IL

- Pneumatický pohon v kombinácii s technológiou IO-Link
- Skrátenie času cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Pripojenie len cez jedno pneumatické vedenie a kábel IO-Link

- Pneumatický pohon v kombinácii s technológiou IO-Link
- Skrátenie času cyklu až o 50 % a úspora stlačeného vzduchu až o 90 %
- Pripojenie len cez jedno pneumatické vedenie a kábel IO-Link
Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH - špecialista na pokročilé technológie navíjania vysoko účinných statorov v kompaktných inštalačných priestoroch - posúva hranice výroby v oblasti elektrickej mobility. V spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Special Machinery, ktorá dodáva individuálne výrobné riešenia na kľúč pre elektrické pohony náprav, palivové články a batérie vozidiel, tieto systémy stanovujú nové štandardy z hľadiska kvality a výkonu. Vo svojich lineárnych navíjacích strojoch sa spoliehajú na náš rad uchopovačov GPP5000IL od skupiny Zimmer. Model GPP5000IL je navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké nároky na výkon, spoľahlivosť a účinnosť - od presného uchopenia a polohovania až po bezproblémovú integráciu do komplexných automatizačných systémov.