Odkaz na komponent
Nakladanie a vykladanie strojov pre automobilový priemysel
Gripper | Komponenty | Mobilita | Automobil

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Vstavané štandardné komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 45 mm
uchopovacia sila
140 N - 26950 N
Dĺžka čeľuste chápadla
60 mm - 400 mm
Bezúdržbové cykly max.
30 milión
Trieda čistoty
5 / 6
IP krytie
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Hmotnosť
0.081 kg - 50 kg

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000
pneumatické
Zdvih na čeľusť
2 mm - 45 mm
uchopovacia sila
310 N - 72500 N
Dĺžka čeľuste chápadla
60 mm - 310 mm
Bezúdržbové cykly max.
30 milión
Trieda čistoty
6
IP krytie
IP64 / IP67
Hmotnosť
0.14 kg - 100 kg