Odkaz na komponent
Leštenie rúr z nehrdzavejúcej ocele
Gripper | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
1. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Task & Solution
Spoločnosť Assatec Robotics nedávno dokončila projekt leštenia rúr z nehrdzavejúcej ocele v tvare T s cieľom úplne odstrániť zvarový šev a dosiahnuť hladký, jednotný povrch, ktorý je ideálny pre špičkové priemyselné aplikácie. Dokonalá kombinácia spoločnosti Assatec Robotics, zariadenia Fanuc M-800 a nášho chápadla radu GPD5000!
- Výnimočná presnosť: vďaka robustnému vedeniu a presnej kinematike.
- Vysoký výkon: väčší úchop pri nižšej spotrebe vzduchu.
- Dlhá životnosť: Až 30 miliónov bezúdržbových uchopovacích cyklov.
- Odolnosť voči korózii: Vhodné do všetkých podmienok, od čistých priestorov až po drsné prostredie.
- Trieda ochrany IP64 a IP67: vodotesnosť a prachotesnosť.
Hlavné prvky a technické údaje
30 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP64
IP67