Odkaz na komponent
Presné odihlenie
Gripper | Komponenty
Task & Solution
Riešenia spoločnosti Assatec Robotics nanovo definujú presné odihlovanie pomocou robota Fanuc M-800 v kombinácii s naším pneumatickým uchopovačom GP430NC-C.
S využitím pokročilého programovania CAD na trajektóriu a snímača sily sa robotický systém prispôsobuje rúrkam rôznych veľkostí a typov, čím zakaždým zabezpečuje konzistentný tlak a presné výsledky. Náš robustný rad 2-čeľusťových paralelných chápačov zaujme:
- IP40
- 10 miliónov bezúdržbových cyklov
- Kompaktná konštrukcia
- Osvedčené vedenie s T-drážkou pre maximálnu spoľahlivosť procesu
- Pružinové bezpečnostné zariadenie na udržanie uchopovacej sily aj v prípade zlyhania pneumatiky
Hlavné prvky a technické údaje
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Zatváranie pružiny C
IP40
Senzor magnetického poľa
Induktívny senzor
Tesnenie uzatvárania vzduchom