Odkaz na systém
Zariadenie na zváranie
Upínacie a brzdové prvky | Systémové riešenia | Strojárstvo a strojárstvo | Kov | Zváranie a rezanie

Upínací prvok
Séria MBPS
Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
2. Kompenzačné jednotky

- Vhodné pre nízke až vysoké zaťaženie
- Pripojovacia príruba podľa EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
- Kompenzácia nápravy v rovine X-Y
        Výzva
      
Pri zváraní tlmičov podvozku museli byť určité oblasti chránené pred rozstrekom pri zváraní. Pritom sa mal kryt privádzať na kruhový stôl lineárne a počas zvárania sa mal otáčať spolu s kruhovým stolom.
        Riešenie
      
Ako riešenie bolo vyvinuté zariadenie, ktoré poskytne cez pneumatickú lineárnu os ochranu proti striekaniu z materiálu Wirbalit. Uložená otočná os je poháňaná rotáciou otočného stola. Integrované vyrovnanie osi sa stará o kompenzáciu pri vyosení osi. Celé zariadenie bolo realizované vo vyhotovení vhodnom na zváranie.
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
 IP40 IP40
 Pneumaticky Pneumaticky
 Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku Zachovanie polohy pomocou upínacieho prvku
                Technické údaje
              
| Typ pohonu | PNEU | 
| Uchopovacia sila max. | 2700 [N] | 
| Koncepcia uchopenia | KRAFT | 
| Uchopovacia poistka | KLE | 
| Zdvih max. | 500 [mm] | 
| Trieda IP | IP40 | 
| Systémová hmotnosť | 460 [kg] | 
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] | 
      Vstavané štandardné komponenty