Odkaz na systém
ZiMo zaťažuje sústruh
Gripper | Systémové riešenia | Mobilita | Mobilná robotika

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GPD5000

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
1. 3-čeľusťové centrické chápadlá

- Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
- Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
- Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
Task & Solution
Kombinácia našej mobilnej robotickej bunky ZiMo, našej inovatívnej série uchopovačov GPD5000 a robota od spoločnosti Universal Robots posúva automatizáciu na vyššiu úroveň. ZiMo nanovo definuje efektivitu pracoviska, je navrhnutý na bezproblémovú integráciu a eliminuje potrebu zložitého nastavovania - automatizácia je tak dostupnejšia ako kedykoľvek predtým. Náš uchopovač GPD5000 ponúka výnimočnú presnosť vďaka robustnému vedeniu a precíznej kinematike, až 30 miliónov bezúdržbových uchopovacích cyklov, odolnosť voči korózii, vďaka ktorej je vhodný do všetkých podmienok, a krytie IP64 a IP67.
Hlavné prvky a technické údaje
30 mil. cyklov bez údržby (max.)
IP64
IP67
S ochranou proti korózii