LSX25-100

Lineárne suporty
Séria LSX
- Presné profilové vedenie s dvoma koľajničkami
Lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom zaručuje vysokú presnosť a vysokú tuhosť - Tlmená koncová poloha
Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Tlmenie koncových polôh Powerstop
IP40
Senzor magnetického poľa
Technické údaje
| Zdvih | 100 [mm] |
| Tlaková sila | 265 [N] |
| Ťažná sila max. | 220 [N] |
| Odporúčaná manipulačná hmotnosť | 15 [kg] |
| Priemer piestu | 25 [mm] |
| Veľkosť vodiacej lišty | 18 [mm] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus | 90 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 1.8 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- lineárne vedenie s guľôčkovým mechanizmom a stieračom
- 2-násobné lineárne vedenie pre zachytenie síl a momentov
- patentovaný hydraulický tlmič nárazov
- nastaviteľné tlmenie koncových polôh
- k dispozícii ako príslušenstvo
- upevnenie a polohovanie
- alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
- Prívod energie
- možný z viacerých strán
- prípojná drážka pre senzor magnetického poľa
- integrovaná registrácia polohy
- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- pohon
- dvojčinný pneumatický valec
- prípojná príruba
- rýchle a nákladovo výhodné polohovanie platní adaptéra: príslušenstvo, č. produktu AP...G a AP...V