DVR125I8

Rozdeľovač otáčok
Séria DVR

  • Kompaktný prenos médií
    Pomocou tohto rozdeľovača médií nie sú prerušené káble a nedefinované rušivé obrysy v dôsledku napájacích vedení žiadnym problémom
  • Plochá konštrukcia
    Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí
  • Pozlátené kontakty
    Umožňujú vám flexibilitu pri prenose, pretože pri veľmi jemných prúdoch až do 250 voltov a 6 ampérov môžete prenášať všetko bez chýb
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 125
Prietok každého jedného prenášača270 [l/min]
Elektrický prenos energie12-pólový
Max. napätie250 [V]
Max. intenzita prúdu6 [A]
Pneumatický prenos energie8 [Počet]
Max. zrýchlenie20 [m/s²]
Počet otáčok max.100 [1/min.]
Počet otáčok max.600 [°/s]
Otáčanie +/-0.05 [mm]
Pohyb v rovine +/-0.05 [mm]
Trvalý točivý moment5 [Nm]
Voľný točivý moment6 [Nm]
Prevádzkový tlak max.10 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti225 [kgcm²]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť7.1 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
  1. zachytenie momentu otáčania
    • podopretie rotora pri otáčavom pohybe
  2. Robustné, ľahké teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
    • nitridovaná oceľ
  3. príruba robota
    • rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  4. priame pripojenie vzduchu
    • na konštrukčnom rade WWR
  5. systém pružín
    • od DVR63, pripojený dvojnásobne
  6. zberný krúžok
    • s povlakom Hartgold
    • schopný prenášať jemné prúdy
  7. až 8 - násobne integrované pripojenie vzduchu
    • pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc
    • súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
  8. až 12 - pólový prenos energie
    • pre bezkáblový prenos signálov
    • žiadne káble nie sú namáhané na krútenie