DVR1125PB

Rozdeľovač otáčok
Séria DVR1000

  • Otočný rozdeľovač s priemyselným ethernetom
    Integrovaný zberný krúžok Vám umožňuje ako prvému prenášať vo Vašom stroji procesne bezpečný progresívny priemyselný ethernet
  • 8-násobný integrovaný prívod vzduchu
    Znížte opotrebovanie na minimum a eliminujte nedefinovaný rušivé obrysy Vášho zväzku hadíc, aby ste efektívnejšie využili konštrukčný priestor Vášho stroja
  • 2-násobne podopreté
    Integrované valivé ložiská sa starajú o vysokú tuhosť a umožňujú Vám prevádzkovanie Vášho robota pri najvyššej dynamike a tým aj zvýšenie Vašej doby taktu
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 125
Pneumatický prenos energie8 [Počet]
Prietok každého jedného prenášača290 [l/min]
Zbernicový protokolProfibus
Prenosový výkon údajov12 [Mbit/s]
Pripojenie zbernice 53Kolík, M12, 5-pinový, kód B
Pripojenie fieldbus 54Zásuvka, M12, 5-pinová, kód B
Elektrický prenos energie4-pólový + PE
Pripojenie napájania 19Kolík, M17, 7-pinový
Pripojenie napájania 20Zásuvka, M17, 7-pinová
Max. intenzita prúdu9 [A]
Max. napätie250 [V]
Max. zrýchlenie20 [m/s²]
Počet otáčok max.100 [1/min.]
Počet otáčok max.600 [°/s]
Otáčanie +/-0.05 [mm]
Pohyb v rovine +/-0.05 [mm]
Trvalý točivý moment10 [Nm]
Voľný točivý moment15 [Nm]
Prevádzkový tlak max.10 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti370 [kgcm²]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť8.5 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Okrúhly konektor priamy - zdierka M17
RSTVLM17G07B-B
Okrúhly konektor priamy - konektor M17
RSTVLM17G07S-B
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti