SF30SI
Predchádzajúci model

Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.
Prísavky
Séria V-SF
Technické údaje
| Nasávacia sila – teoretická | 55 [N] |
| Zdvihová sila | 13 [N] |
| Objem | 8.9 [cm³] |
| Druh pripojeniaen | 2 |
| Rozmer D1 | 30 [mm] |
| Rozmer D2 | 17 [mm] |
| Rozmer H min. | 22 [mm] |
| Rozmer H max. | 35 [mm] |