SF85

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

Prísavky
Séria V-SF

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická443 [N]
Zdvihová sila90 [N]
Objem166 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D185 [mm]
Rozmer D224.5 [mm]
Rozmer H min.50 [mm]
Rozmer H max.76 [mm]