SFK40TPU

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

Prísavky
Séria SFK

Osobné údaje
Správa
Nasávacia sila – teoretická101 [N]
Zdvihová sila28 [N]
Objem10.4 [cm³]
Druh pripojeniaen2
Rozmer D140 [mm]
Rozmer D217 [mm]
Rozmer H min.20 [mm]
Rozmer H max.27 [mm]