MSF44S-F002

Ploché výkyvné jednotky
Séria MSF
"Individualista"
- Tu rozhodujete vy!
Či už prírubový spoj alebo pomocný hriadeľ, s tlmičom nárazov alebo bez neho: Vďaka veľkému počtu variantov nájdete vždy to, čo potrebujete - Plochá konštrukcia
Vďaka protibežnému dvojpiestovému pohonu je možná extrémne plochá konštrukcia zariadenia. Vaše aplikácie tak môžete realizovať s úspornejším využitím priestoru - plynulý nastaviteľný uhol výkyvu
Staňte sa individuálnym a flexibilným vďaka úplne nastaviteľnému uhlu výkyvu, ktorý navyše znižuje čas na prípravu
Vybavenie/možnosti
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Tlmenie koncových polôh Powerstop
IP41
Senzor magnetického poľa
Polohovanie 2 polohy
Uhol výkyvu nastavovací
Čap hriadeľa
Uhol výkyvu nastavovací
Technické údaje
| Uhol výkyvu | 90 / 180 [°] |
| Moment otáčania | 1.2 [Nm] |
| Tlmenie koncových polôh podľa | PowerStop |
| Upnutie nástroja cez | Čap hriadeľa |
| Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [°] |
| Zaťaženie ložiska axiálne | 520 [N] |
| Zaťaženie ložiska radiálne | 19 [Nm] |
| Prevádzkový tlak | 3 ... 8 [bar] |
| Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Objem valca na cyklus 90° | 7.7 [cm³] |
| Objem valca na cyklus 180° | 15.4 [cm³] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Druh krytia potem IEC 60529 | IP41 |
| Hodnota B10d | 10000000 |
| Hmotnosť | 0.47 [kg] |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- škrtiace skrutkovanie
- pre reguláciu rýchlosti
- obsiahnuté v objeme dodávky
- Robustné, ľahké teleso
- hliníková zliatina s tvrdým povlakom
- upevnenie a polohovanie
- alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
- upnutie dielca
- k dispozícii vo vyhotoveniach s čapom hriadeľa alebo prírubou
- Prenos sily
- ozubené tyče a ozubené koleso
- až 2 - násobne integrované pripojenie vzduchu
- pre prenos tlakového vzduchu bez hadíc
- súprava hadíc nemusí byť natáčaná spolu
- drážka registrácie
- pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
- integrované tlmiče nárazov s technológiou skrutkovej drážky
- nastaviteľné tlmenie koncových polôh