GP224S-B-99

2指平行抓手
GP200 系列

"行程可调"

  • 灵活的行程调整
    根据您的应用,用调节螺丝来调节行程。
  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 防尘
    导轨上配备了除屑器, 在最恶劣的环境下您可以放心使用抓手。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 高夹持力
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
单边行程6 [mm]
标定夹持力335 [N]
闭合抓取力335 [N]
张开抓取力335 [N]
闭合时间0.04 [s]
张开时间0.04 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积12 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP40
B10d值10000000
重量0.46 [kg]
直插接头-快接式
传感器和能源供应
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
快泄阀
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
M8 电感式接近开关
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M12连接头
传感器和能源供应
详情
中心定位环
配件
详情
固定夹爪
个性化
利用率
  • 普遍适用
  • 例如,作为压紧装置
优势
  • 固定挡块
  • 已设定工件位置
  • 轮廓干涉最小化
详情
H1 油脂
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
防爆保护符合 Atex 标准
个性化
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 行程调节
    无级可调节“张开”运动 随厂附带调节螺丝
  2. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  3. 方轨
    坚固,高保持力和扭矩
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  7. 驱动
    双作用气缸
  8. 能源供应
    可从多个面供气