GPD5010S-24-A

3指定心抓手
GPD5000 系列

"精品"

  • 线型钢制导轨 —
    性能优异的导轨设计

    钢 / 钢导轨能够持久保持高精度,坚固耐用,且使用寿命长,维护间隔高达 3 千万次抓取循环。欢迎选购此款商品并从中获益,同时提高您机器的经济性及过程安全性。
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
    几乎可用于所有环境条件,借助一个高达 IP67 密封等级的结构和标准化的防腐蚀工艺,您可将此机械夹爪应用于各类应用环境库存和生产成本。借此,您可避免在生产中频繁更换不同型号的机械夹爪,从而降低库存和生产成本。
  • 价值承诺——始终如一,无隐形条件
    选择 Zimmer Group,尊享独家 24 个月质保——适用于 GPP 和 GPD5000 系列机械抓手,无任何限制,包含工件接触部件及易损件。极致可靠,高效生产——全天候运行无忧!
设备/选项
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • IP67
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
  • 耐高温
  • 标准行程 / 弹簧式自锁/常闭
  • 高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭
  • 标准行程 / 弹簧式自锁/常开
  • 高夹持力 / 弹簧式自锁/常开
  • 标准行程
  • 高夹持力
  • 线型钢制导轨
单边行程5 [mm]
标定夹持力5050 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP67
闭合抓取力5050 [N]
张开抓取力5280 [N]
闭合时间0.095 [s]
张开时间0.095 [s]
已安装的抓手手指的自最大重1.3 [kg]
最大抓手手指长度145 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度-10 ... +130 [°C]
每循环耗气体积100 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
耐腐蚀
重量2 [kg]
推料板 N / S
配件
详情
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
传感器和能源供应
详情
铝质通用手指
配件
详情
钢质通用手指
配件
详情
铝质行程调整模块
配件
详情
钢质行程调整模块
配件
详情
可更换手指非固定件套装
配件
详情
更换手指固定件
配件
详情
角度接头-快接式
传感器和能源供应
详情
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
传感器和能源供应
详情
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
传感器和能源供应
详情
双位置传感器,直型,0.3 m 电缆 - M8 插头
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
利用率
  • 压力安全阀可保持夹持力
优势
  • 可直接安装在机械抓手上
  • 无需敷设管道
  • 与机械抓手形状适配
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 楔形块机构
    坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. 安装块
    安装接近开关
  4. 内置保持力安全装置
    气缸室内置弹簧作为蓄能器
  5. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  6. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同
  7. 驱动
    双作用气缸
  8. 钢制线性导轨
    以钢轨为导向 可安装超长手指
  9. 双唇密封件
    IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封) 防止油脂溢出,提高使用寿命

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013