WV1-8X8

角度接头-快接式
WV 系列
- 通过快速安装和卸载来节约成本
- 角度或可回转安装
技术数据
| 固定螺纹 | G1/8" |
| 管外直径Ø | 8 [mm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.04 [kg] |
| 尺寸 d3 | 5 [mm] |
| 尺寸 D1 | 14 [mm] |
| 尺寸 i | 6.5 [mm] |
| 尺寸 L1 | 20 [mm] |
| 尺寸 L2 | 23.5 [mm] |
| 尺寸 L3 | 8 [mm] |
| S | 14 [mm] |

| 固定螺纹 | G1/8" |
| 管外直径Ø | 8 [mm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.04 [kg] |
| 尺寸 d3 | 5 [mm] |
| 尺寸 D1 | 14 [mm] |
| 尺寸 i | 6.5 [mm] |
| 尺寸 L1 | 20 [mm] |
| 尺寸 L2 | 23.5 [mm] |
| 尺寸 L3 | 8 [mm] |
| S | 14 [mm] |